Publier vos produits
L30-E Electronic basin mixer with water flow limiter. Powered by four 1.5V LRG (AA) alkaline batteries / Mains operated at 230V, it includes power source
Roca

L30-E Electronic basin mixer with water flow limiter. Powered by four 1.5V LRG (AA) alkaline batteries / Mains operated at 230V, it includes power source

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo électronique avec limiteur de débit d'eau. Alimenté par quatre piles alcalines 1,5 V LRG (AA) / secteur fonctionnant à 230 V, il comprend une source d'alimentation. Conception robuste et contrôle latéral de la température avec capteur de mouvement positionné dans le corps.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A5809C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsL30-E
  • Date de publication2023-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
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
Produits similaires