Publier vos produits
Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
Roca

Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water

Traduit par Google,
Système de filtration d'eau en 5 étapes pour mitigeur d'évier de cuisine Roca. Ce système offre une solution sûre, pratique et durable pour une eau potable au meilleur goût. Facile à installer sous l'évier, la collection comprend différents robinets déclinés en trois designs et trois finitions, chacun équipé d'un filtre en cinq étapes. Un voyant LED indique quand le filtre doit être remplacé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A803GXX0
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsAquafy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)347
  • Largeur (mm)96
En rapport
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets