Publier vos produits
Targa Kitchen sink mixer with swivel spout
Roca

Targa Kitchen sink mixer with swivel spout

4.8 sur 5 étoiles4.8(10 Avis)
Traduit par Google,
Mélangeur d'évier de cuisine avec bec pivotant. Une proposition qui peut apporter un air de fraîcheur et d'originalité à chaque coin. Mince et tout en courbes, la singularité de cette série est séduisante et sa vaillante fonctionnalité est toujours aussi convaincante.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A8360C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTarga
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures