Publier vos produits
Cala Sink mixer L spout pull-out
Roca

Cala Sink mixer L spout pull-out

Traduit par Google,
Mitigeur évier L extractible bec. Un corps cylindrique et mince de seulement 38 mm et une poignée rectangulaire plate, en parfaite harmonie avec la forme du bec, sont l'essence du design de Cala. Le mélange ultime d'éléments visuels pour créer la meilleure proportion et le meilleur style.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A856EC00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsCala
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures