Publier vos produits
SENTRONIC R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)
Roca

SENTRONIC R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)

Traduit par Google,
R - Chasse d'eau électronique. Alimentation secteur connectée (230 V)
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9102C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsSentronic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)218
  • Largeur (mm)98
  • Profondeur (mm)222
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-27 33 00
  • Titre OmniClassValve Actuators
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures