Publier vos produits
Eternal Hydromassage thermostatic column
Roca

Eternal Hydromassage thermostatic column

Traduit par Google,
Colonne thermostatique d'hydromassage. Éternelle est la douche comme jamais auparavant. Profitez-en avec Eternal, la dernière colonne d'hydromassage thermostatique de Roca, fabriquée en Surfex®. Avec pomme de douche de grande taille, sortie d'eau en cascade, jets d'hydromassage et tiroir intégré.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A978BC00
  • Famille de produitsShower columns
  • Groupe de produitsEssential
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1600
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalSurfex
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires