Publier vos produits
EVEN Single-lever mixer shower column w/ adaptable shelf
Roca

EVEN Single-lever mixer shower column w/ adaptable shelf

Traduit par Google,
Colonne de douche mitigeur monocommande avec étagère adaptable. Nouvelles colonnes de douche avec des matériaux avancés qui incluent un mitigeur thermostatique, une douchette multifonction et une grande pomme de douche disponibles en versions rondes et rectangulaires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9790C00
  • Famille de produitsShower columns
  • Groupe de produitsEven
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures