Publier vos produits
Victoria Single lever shower column
Roca

Victoria Single lever shower column

Traduit par Google,
Colonne de douche à levier unique. Une réponse traditionnelle aux ambiances classiques. Des courbes élégantes et fonctionnelles dans une vaste collection de pièces qui allient simplicité et polyvalence, offrant la commodité de solutions éprouvées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9A25C00
  • Famille de produitsShower columns
  • Groupe de produitsVictoria
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1365
  • Largeur (mm)590
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)