Publier vos produits
EVEN Single-lever mixer bath column
Roca

EVEN Single-lever mixer bath column

Traduit par Google,
Colonne de bain mitigeur monocommande
Spécification
  • Included: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B4961TP0 Adaptable shelf
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9C90C00
  • Famille de produitsShower columns
  • Groupe de produitsEven
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1653
  • Largeur (mm)582
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers