Publier vos produits
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
    Roca

    Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket

    Traduit par Google,
    Barre de douche réglable en hauteur avec support de douchette réglable. Un minimum d'expression pour un maximum de praticité. Minimal vous offre la hauteur nécessaire pour votre douche quotidienne, s'intégrant ainsi à l'espace de la salle de bain avec un minimum d'expression.
    Spécification
    • Compatible with:
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5B07S1XX0
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMinimal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)36
    • Profondeur (mm)84
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers