Publier vos produits
Sensum ROUND - Shower kit with Sensum Round 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed
Roca

Sensum ROUND - Shower kit with Sensum Round 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed

Traduit par Google,
ROUND - Kit de douche avec douchette Sensum Round 4 fonctions, barre coulissante de 800 mm avec support de douchette réglable, porte-savon et flexible de 1,70 m. Chromé. Nouvelle collection de douchettes multifonctions, aux designs circulaires et carrés, aux lignes modernes et ergonomiques. Ces douchettes incluent des fonctionnalités avancées qui vous aident à économiser de l'eau tout en offrant une expérience confortable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5B1407C00
  • Famille de produitsShower kits
  • Groupe de produitsSensum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures