Publier vos produits
PLENUM SQUARE - Shower kit with Plenum Square 3 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose
Roca

PLENUM SQUARE - Shower kit with Plenum Square 3 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose

Traduit par Google,
SQUARE - Kit de douche avec douchette Plenum Square 3 fonctions, barre coulissante 800 mm avec support douchette orientable, porte-savon et flexible 1,70 m. Une collection de douchettes multifonctions, avec un design rond ou carré et un nouveau bouton intégré qui vous permet de basculer facilement entre ses trois fonctions pour obtenir un plus grand confort lorsque vous profitez d'une douche.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5B1A10C00
  • Famille de produitsShower kits
  • Groupe de produitsPlenum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures