Publier vos produits
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
    Roca

    Rainsense Shower head for ceiling or wall installation

    Traduit par Google,
    Pommeau de douche pour installation au plafond ou au mur. Kit de support/bras non inclus. Gamme complète de pommes de douche pour installation au mur ou au plafond. Son système Easyclean évite l'accumulation de calcaire.
    Spécification
    • Compatible with: A5A2K18NB0 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways). Includes the built-in subset and the trim plate
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5B2250XX0
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsRainsense
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)254
    • Profondeur (mm)254
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers