Publier vos produits
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
    Roca

    Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower

    Traduit par Google,
    ROUND - Entrée d'eau chromée 1/2" pour flexible de douche avec support intégré pour douchette. Cette collection est une proposition de design qui s'intègre parfaitement à l'espace salle de bain, où les principes d'économie, de durabilité et d'intégration technologique ont été soigneusement étudiés pour chaque article.
    Spécification
    • Compatible with: A5A066EC00 - Cala Built-in bath-shower mixer with automatic diverter and 2 outlets. A5A226EC00 - Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet. A5A2K18C00 - T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate. A5A2M18C00 - T-500 Built-in thermostatic shower mixer (1 way). Includes the built-in subset and the trim plate.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5B5250xx0
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsAqua
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)95
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers