Publier vos produits
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
    Roca

    Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter

    Traduit par Google,
    Ona - Mitigeur bain-douche mural avec inverseur automatique. Simple comme la nature. Ona rend hommage aux différentes formes de la nature de notre Méditerranée natale. Fonctionnel sans jamais paraître froid, avec une esthétique nette qui suit la chaleur inhérente à l'environnement naturel, conçu pour ceux qui apprécient la puissance des paysages silencieux
    Spécification
    • Compatible products: A5B1B03..0 Stella Handshower with 3 functions. A5B1C03..0 Stella Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose. A5B1350..0 Wall ROUND - Fixed bracket for hand shower. A5B2116.. Neo-Flex 1.75 m universal anti-torsion satin flexible PVC.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A029EXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsOna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures