Publier vos produits
L20  Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket
L20  Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket
    Roca

    L20 Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket

    Traduit par Google,
    Mitigeur de douche mural avec douchette Stella 100/3, flexible de douche en PVC de 1,50 m et support mural pivotant. Un design contemporain, durable et intelligent. Issu de la collection de robinetterie innovante de Roca, il intègre la technologie Cold Start pour une consommation d'énergie réduite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A202JXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsL20
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)221
    • Profondeur (mm)124
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
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
    Produits similaires