Publier vos produits
ATLAS Wall-mounted shower mixer
Roca

ATLAS Wall-mounted shower mixer

Traduit par Google,
Mitigeur de douche mural. Cette collection de robinets, qui se distingue par son élégance et sa polyvalence, comprend des limiteurs de débit à 5 litres par minute ainsi que la technologie Cold Start qui garantissent de plus grandes économies d'eau et d'énergie. Aussi, dans le but d'apporter plus de confort, le mitigeur de douche peut être équipé d'une tablette clipsable, permettant d'avoir à portée de main l'essentiel de la douche.
Spécification
  • Optional: 5B4961TP0 ATLAS Adaptable shelf
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A2190C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsAtlas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures