Publier vos produits
T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate
T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate
    Roca

    T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique bain-douche à encastrer (2 voies) avec inverseur automatique. Comprend le sous-ensemble intégré et la plaque de garniture. La série T-500 vous offre les avantages et les fonctionnalités qui caractérisent les robinets thermostatiques : économie d'eau et d'énergie, sécurité et confort.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A2K18xx0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsT-500
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures