Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ARMANI - ISLAND Extractable intimate hygiene shower

No d'article: 5A6776xxx
Fabricant: Roca
Famille de produits: Island
Groupe de produits: Faucets
Date de publication: 2020-04-29
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)

Extractable intimate hygiene shower

With its sleek lines and stunning finishes, this intimate hygiene shower blends in seamlessly with the rest of the bathroom suite and is the perfect complement to the brassware in the collection, providing excellent functionality to bathroom spaces that do not include a bidet. Thanks to the Hide-Shower system, this handheld intimate hygiene shower remains fully concealed in the built-in cabinet Ref. A8164830… (sold separately) until it is taken out for use. This ensures that the overall linear purity of the bathroom suite is not marred by unnecessary visual elements ‒ this essential hygiene accessory is easily within reach but kept discreetly out of view.
Available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Valve
Uniclass 1.4 Code: L72511
Uniclass 1.4 la description: Taps
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Flow Rate 1.5 gpm
Height 100 mm
Mount Type Deck mounted
Width 30 mm

BIMobject®