Publier vos produits
Stella Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
Roca

Stella Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose

Traduit par Google,
Ensemble de douche avec douchette Stella 100/3, support de douchette réglable et boyau flexible. Inspirée des éléments fondamentaux de la nature, cette collection présente une esthétique basée sur des lignes simples, pures et contemporaines tout en offrant une large gamme de solutions.
Spécification
  • Included: A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse Compatible with: A5A026EB00 Wall-mounted bath-shower mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.5B1C03C00
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsStella
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures