Publier vos produits
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Roca
Archivé

MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
Spécifications techniques
  • Réference unique.68020000
  • Famille de produitsTiles (Glazed Polished Porcelain)
  • Groupe de produitsMarble
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5.5
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCTiles and flagstones
  • Code UNSPSC301317
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES