Publier vos produits
Clear 1919_10
Clear 1919_10

    Clear 1919_10

    Traduit par Google,
    Pour créer des murs structurellement plus solides et stables, la brique de verre 1919/10 a été conçue : avec une épaisseur de 10 cm, elle peut être utilisée pour meubler des environnements et créer des murs avec des renforts plus épais à l'intérieur. La brique de verre 1919/10 est disponible dans une variété de designs de verre (lisse, ondulé, croisé et croisé avec de larges lignes) et avec trois finitions (transparent, sablé sur 1 côté ou sur 2 côtés).
    Spécification
    • 1919/10 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  39

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 2,70

      PIECES/M2: 25 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Clear_1919_10
    • Famille de produitsTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Groupe de produitsClear 1919/10
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks
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
    Produits similaires