Publier vos produits
Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.
Roca

Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
In-Wash® - Dos au mur Toilette intelligente monobloc en porcelaine vitrifiée sans rebord avec double sortie. Nécessite une alimentation électrique. Trois formes, de multiples combinaisons, de nombreuses possibilités. Cette collection de porcelaine vitrifiée et de mobilier, avec 3 lignes de design -Round (rond), Soft (avec des angles doux) et Square (carré)-, qui peuvent être parfaitement combinées, donnera vie aux espaces de la salle de bain dans tous les styles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.80306Lxx1
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsInspira
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)790
  • Largeur (mm)680
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets 
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires