Publier vos produits
In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions
Roca

In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions

Traduit par Google,
WC suspendu monobloc intelligent avec double sortie. Comprend une cuvette Roca Rimless®, un abattant et un couvercle avec fonction lavage et séchage. Nécessite une alimentation électrique. Système d'installation Basic Tank One Compact (A890070200) recommandé. D'une simplicité naturelle. Ona rend hommage aux formes variées de la nature méditerranéenne. Fonctionnel et chaleureux, son esthétique épurée s'inspire de la sérénité des paysages. Conçu pour ceux qui apprécient le calme et la sérénité des espaces naturels.
Spécification
  • Compatible with: A890070200 - Basic Tank One Compact - Compact built-in cistern with dual flush for single floorstanding WC
Spécifications techniques
  • Réference unique.803135XXR
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsOna
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)510
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets