Publier vos produits
Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. Internal connection
Roca

Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. Internal connection

Traduit par Google,
WC suspendu sur pied avec réservoir intégré In-Tank®. Raccordement interne. Avant est une innovation unique : des toilettes modernes avec réservoir intégré qui optimisent l’espace. Ces toilettes tout-en-un conviennent à tous et s’adaptent à tous les intérieurs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.80336Mxx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsAvant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
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
Produits similaires