Publier vos produits
Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device
Roca

Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device

4.4 sur 5 étoiles4.4(10 Avis)
Traduit par Google,
Miroir rond avec éclairage périmétral à LED et dispositif antibuée. Une collection luxueuse avec des lumières LED intégrées créant une ambiance illuminée, parfaite pour les rituels quotidiens
Spécifications techniques
  • Réference unique.812337000
  • Famille de produitsIlluminated mirrors
  • Groupe de produitsIridia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)37
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires