Publier vos produits
Luna Round mirror with perimetral LED lighting
Roca

Luna Round mirror with perimetral LED lighting

Traduit par Google,
Miroir rond avec éclairage LED périmétral. Cette collection est une proposition polyvalente, jeune et urbaine qui s'adapte à tout type d'espace, alliant fonctionnalité, élégance et design.
Spécifications techniques
  • Réference unique.812402000
  • Famille de produitsIlluminated mirrors
  • Groupe de produitsLuna
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)25
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings