Publier vos produits
Luna Round mirror with frame
Roca

Luna Round mirror with frame

Traduit par Google,
Miroir rond avec cadre. Cette collection est une proposition polyvalente, jeune et urbaine qui s'adapte à tout type d'espace, alliant praticité, élégance et design.
Spécifications techniques
  • Réference unique.812419000
  • Famille de produitsMirrors
  • Groupe de produitsLuna
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)40
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors