Publier vos produits
Mirai Round mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.
Roca

Mirai Round mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.

Traduit par Google,
Miroir rond avec éclairage périmétrique, température réglable, capteur capacitif et système antibuée. Collection de miroirs haut de gamme alliant design élégant et fonctionnalités innovantes. Cadre en aluminium noir mat, éclairage LED direct à température et intensité réglables et système antibuée intégré. Possibilité d'un éclairage LED périmétrique ou d'un éclairage LED en partie supérieure du miroir.
Spécifications techniques
  • Réference unique.812458485
  • Famille de produitsMirrors
  • Groupe de produitsMirai
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors