Publier vos produits
Victoria Container
Victoria Container
    Roca

    Victoria Container

    Traduit par Google,
    Container. Une vaste gamme d'accessoires au design fonctionnel et intemporel. Outre la fixation par vis, Victoria propose un système de fixation adhésif qui empêche le perçage et garantit une résistance élevée (jusqu'à 5 kg de charge statique). Idéal pour les salles de bains privées, les espaces semi-publics et les espaces publics, y compris pour les personnes à mobilité réduite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.816696XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsVictoria (acc)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties