Publier vos produits
TWIN Toilet roll holder without cover
Roca

TWIN Toilet roll holder without cover

Traduit par Google,
Porte-rouleau de papier toilette sans couvercle (Peut être installé avec des vis ou de l'adhésif)
Spécifications techniques
  • Réference unique.816712001
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsTwin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)57
  • Largeur (mm)66
  • Profondeur (mm)166
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings