Publier vos produits
TWIN Wall-mounted toilet brush holder
Roca

TWIN Wall-mounted toilet brush holder

Traduit par Google,
Porte-brosse WC mural (Peut être installé avec des vis ou de l'adhésif)
Spécifications techniques
  • Réference unique.816715001
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsTwin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)380
  • Largeur (mm)115
  • Profondeur (mm)76
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
Produits similaires