Publier vos produits
Cubica Toilet roll holder with cover
Roca

Cubica Toilet roll holder with cover

Traduit par Google,
Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle. Le métal et le verre sont les vedettes d'une collection d'accessoires qui joue avec les géométries de base. Cubica est basé sur les formes essentielles pour fournir des conceptions pratiques et fonctionnelles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.816822001
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsCubica
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)125
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)65
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires