Publier vos produits
Rubik Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive)

Traduit par Google,
Porte-verres mural (fixation par vis ou adhésif). Une collection contemporaine qui s'adapte à tous les espaces, quelles que soient leurs dimensions. Outre la fixation par vis, Rubik propose un système de fixation adhésive qui évite le perçage et garantit une haute résistance (jusqu'à 5 kg de charge statique).
Spécifications techniques
  • Réference unique.8168430xx
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsRubik
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)136
  • Largeur (mm)81
  • Profondeur (mm)55
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_92
  • Description de l'Uniclass 2015Tumbler holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
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
Produits similaires