Publier vos produits
Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)

Traduit par Google,
Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle (fixation par vis ou adhésif). Une collection contemporaine qui s'adapte à tous les espaces, quelles que soient leurs dimensions. Outre la fixation par vis, Rubik propose un système de fixation adhésive qui évite le perçage et garantit une haute résistance (jusqu'à 5 kg de charge statique).
Spécifications techniques
  • Réference unique.8168490xx
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsRubik
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)129
  • Largeur (mm)107
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties