Publier vos produits
ACCESS PRO Straight grab bar 980mm
ACCESS PRO Straight grab bar 980mm
    Roca

    ACCESS PRO Straight grab bar 980mm

    Traduit par Google,
    Barre d'appui droite, 980 mm La collection ACCESS s'adresse aux groupes à mobilité réduite qui recherchent des solutions ergonomiques, polyvalentes et sophistiquées pour l'espace salle de bain. Qualité, fonctionnalité et design au service du bien-être, du confort et de la commodité pour tous les besoins.
    Spécification
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    Spécifications techniques
    • Réference unique.816955009
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsAccess
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)82
    • Profondeur (mm)980
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
    • Titre OmniClassBathtub Grab Bars
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings