Publier vos produits
ACCESS PRO Folding grab bar 600mm
Roca

ACCESS PRO Folding grab bar 600mm

Traduit par Google,
Barre d'appui pliante, 600 mm collection ACCESS s'adresse aux groupes à mobilité réduite qui recherchent des solutions ergonomiques, polyvalentes et sophistiquées pour l'espace salle de bain. Qualité, fonctionnalité et design au service du bien-être, du confort et de la commodité pour tous les besoins.
Spécification
  • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 4
Spécifications techniques
  • Réference unique.816960009
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsAccess
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)220
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)99
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Description de l'Uniclass 2015Support rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
  • Titre OmniClassBathtub Grab Bars
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires