Publier vos produits
ACCESS PRO Antibacterial folding shower seat
Roca

ACCESS PRO Antibacterial folding shower seat

Traduit par Google,
La collection ACCESS de siège de douche rabattable antibactérien s'adresse aux groupes à mobilité réduite qui recherchent des solutions ergonomiques, polyvalentes et sophistiquées pour l'espace de la salle de bain. Qualité, fonctionnalité et design au service du bien-être, du confort et de la commodité pour tous les besoins.
Spécification
  • Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (Kg): 150
Spécifications techniques
  • Réference unique.816987009
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsAccess
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)237
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)401
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Description de l'Uniclass 2015Shower seats
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Shower Seats
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS