Publier vos produits
Public Wall-mounted gel dispenser
Public Wall-mounted gel dispenser
    Roca

    Public Wall-mounted gel dispenser

    Traduit par Google,
    Distributeur de gel mural. Conçue pour être utilisée dans des zones très fréquentées telles que les hôpitaux, les centres commerciaux, les hôtels ou les centres universitaires, la gamme d'accessoires pour espaces publics de Roca allie résistance, sécurité et fonctionnalité dans une large gamme de propositions. Spécifiquement conçus pour un usage intensif, tous les produits de la collection Public sont fabriqués avec des matériaux hautement durables, conçus pour faciliter le travail du personnel d'entretien et de nettoyage.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8174030xx
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPublic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Largeur (mm)111
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
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
    Produits similaires