Publier vos produits
Public Waste bin 80 liters
Roca

Public Waste bin 80 liters

Traduit par Google,
Poubelle de 80 litres. Conçue pour les zones à fort passage comme les hôpitaux, les centres commerciaux, les hôtels ou les établissements d'enseignement, la gamme d'accessoires Roca pour espaces publics allie résistance, sécurité et fonctionnalité dans un large choix de solutions. Spécialement conçus pour un usage intensif, tous les produits de la collection Public sont fabriqués avec des matériaux très résistants, facilitant ainsi le travail du personnel d'entretien et de nettoyage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.8174120xx
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsPublic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)825
  • Largeur (mm)310
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07
  • Description de l'Uniclass 2015Bins and buckets
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-21 17 11
  • Titre OmniClassInterior Waste Bins