Publier vos produits
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
    Roca

    BAIA - Hanger Greige

    Traduit par Google,
    Le souci du détail est présent dans cette patère murale, parfaitement assortie au look de la collection Baia. Ses petites dimensions offrent une solution fonctionnelle avec un look saisissant. Disponible en trois finitions : Greige, une combinaison de gris et de beige, est un leitmotiv dans les créations de Giorgio Armani et est considérée par beaucoup comme la teinte idéale en décoration d'intérieur. La finition en acier brossé offre une sensation discrète et sophistiquée avec une touche d'élégance. La finition chromée met en valeur l'aspect frais et classique de tout espace de salle de bain et chaque pièce a été traitée avec le revêtement exclusif Evershine® de Roca pour garantir une brillance permanente. Les finitions Greige et Brushed Steel ont été fabriquées à la main pour donner à la pièce un look unique et ajouter une touche discrète et contemporaine à la salle de bain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8174900xx
    • Famille de produitsBaia
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 27
    • Titre OmniClassRobe Hooks

    Produits similaires

    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit