Publier vos produits
BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame
BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame
    Roca

    BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame

    Traduit par Google,
    Le souci du détail est présent dans chaque élément de cette collection. Le porte-rouleau de papier toilette avec couvercle arrondi et support frappant a une sensation moderne et présente une combinaison de différentes finitions brossées et brillantes qui créent une pièce au look unique. Greige, une combinaison de gris et de beige, est un leitmotiv dans les créations de Giorgio Armani et est considéré par beaucoup comme la teinte idéale en décoration d'intérieur. La base ondulée et le support en Shiny Greige rehaussent la beauté de cette pièce. La finition en acier brossé offre une sensation discrète et sophistiquée avec une touche d'élégance. La base ondulée et le support en chrome ajoutent une touche classique et élégante à n'importe quel espace. Les finitions Greige et Brushed Steel ont été fabriquées à la main pour donner à la pièce un look unique et ajouter une touche discrète et contemporaine à la salle de bain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8174910xx
    • Famille de produitsBaia
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Largeur (mm)133
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers

    Produits similaires

    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit