Publier vos produits
BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring
BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring

    Traduit par Google,
    Le souci du détail est présent dans ce gobelet rond, parfaitement assorti au look de la collection Baia. Le gobelet, dont la structure a été fabriquée à la main en une seule pièce transparente en méthacrylate fumé translucide avec un élégant anneau métallique inséré dans une finition brillante, peut être combiné avec tous les autres éléments de la collection avec ou sans plateau. La combinaison de la finition fumé translucide neutre avec l'anneau Shiny Greige inséré offre un effet unique. La finition Shiny Greige, une combinaison de gris et de beige, est un leitmotiv dans les créations de Giorgio Armani et est considérée par beaucoup comme la teinte idéale en décoration d'intérieur. L'anneau dans une finition chromée offre une sensation discrète et sophistiquée et ajoute une touche d'élégance. La finition Shiny Greige a été fabriquée à la main pour donner à la pièce un look unique et ajouter une touche discrète et contemporaine à la salle de bain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8174930xx
    • Famille de produitsBaia
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)136
    • Largeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties