Publier vos produits
BAIA - Floor standing toilet brush Greige + Greige shiny handle, cover & Ring
BAIA - Floor standing toilet brush Greige + Greige shiny handle, cover & Ring
    Roca

    BAIA - Floor standing toilet brush Greige + Greige shiny handle, cover & Ring

    Traduit par Google,
    Le souci du détail est présent dans chaque élément de cette collection. Le porte-balais de toilette discret à poser au sol au look classique se distingue par une combinaison de différentes finitions métalliques brossées et brillantes qui en font une pièce unique. Une insertion inférieure élégante et le couvercle avec poignée en finition brillante ajoutent la touche parfaite. Greige, une combinaison de gris et de beige, est un leitmotiv dans les créations de Giorgio Armani et est considéré par beaucoup comme la teinte idéale en décoration d'intérieur. Il comprend une insertion sur la base et une couverture en Shiny Greige qui créent une pièce au look unique et saisissant. La finition en acier brossé offre une sensation discrète et sophistiquée avec une touche d'élégance. Il comprend une insertion en Chrome sur la base et le couvercle qui ajoutent une touche classique et élégante à n'importe quel espace. Les finitions Greige et Brushed Steel ont été fabriquées à la main pour donner à la pièce un look unique et ajouter une touche discrète et contemporaine à la salle de bain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8174950xx
    • Famille de produitsBaia
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)426
    • Largeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Produits similaires