Publier vos produits
BAIA - Soap dish Off White + Greige brushed ring
Roca

BAIA - Soap dish Off White + Greige brushed ring

Traduit par Google,
Le souci du détail est présent dans ce porte-savon de forme ronde, parfaitement assorti à toutes les autres pièces de la collection Baia. Sa structure a été fabriquée à la main en une seule pièce de résine sans soudure avec un élégant anneau inséré en finition Greige. Cette pièce peut être combinée avec tous les autres éléments de la collection avec ou sans plateau. Le mélange des deux finitions donne à cette pièce son look unique. La finition Greige, un mélange de gris et de beige, est un leitmotiv dans les créations de Giorgio Armani et est considérée par beaucoup comme la teinte idéale en décoration d'intérieur. D'autre part, la finition blanc cassé ajoute une touche classique et élégante à n'importe quel espace.
Spécifications techniques
  • Réference unique.8174990xx
  • Famille de produitsBaia
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)21
  • Largeur (mm)95
En rapport
  • Matériel principalSurfex
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 11
  • Titre OmniClassHand Soap Holders