Publier vos produits
Hotels Spare toilet roll holder
Hotels Spare toilet roll holder
Hotels Spare toilet roll holder
    Roca

    Hotels Spare toilet roll holder

    Traduit par Google,
    Porte-rouleau de rechange. Une alliance entre simplicité, style et fonctionnalité. Cette collection a été conçue pour s'adapter à n'importe quel espace et exigence. Inspirée des formes minimalistes, elle se caractérise par sa grande polyvalence. C'est une solution pensée aussi bien pour les petits que les grands projets de conception, qu'ils soient publics ou privés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817584XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHotels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)23
    • Largeur (mm)139
    • Profondeur (mm)56
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
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
    Produits similaires

    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit