Publier vos produits
RECORD Robe hook (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Robe hook (Can be installed with screws or adhesive)

Traduit par Google,
Crochet à peignoir (Peut être installé avec des vis ou de l'adhésif) Des lignes élégantes et une finition chromée pour une collection d'accessoires de salle de bain qui donne un charme supplémentaire à n'importe quel espace de salle de bain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.817661001
  • Famille de produitsRecord
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)57
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)44
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings