Publier vos produits
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)

    Traduit par Google,
    Porte-brosse WC mural (installation par vis ou adhésif). Des lignes qui jouent avec la délicatesse et des matériaux qui apportent une grande fermeté interagissent dans cette collection contemporaine.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817734xx0
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)89
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)383
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties