Publier vos produits
Sonata Wall-mounted tumbler (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted tumbler (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted tumbler (installation with screws or adhesive)

    Traduit par Google,
    Gobelet mural (installation par vis ou adhésif). Des lignes qui jouent avec la délicatesse et des matériaux qui apportent une grande fermeté interagissent dans cette collection contemporaine.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817738xx0
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)62
    • Profondeur (mm)68
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_92
    • Description de l'Uniclass 2015Tumbler holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties