Publier vos produits
Allegro Toilet roll cover without cover
Allegro Toilet roll cover without cover
    Roca

    Allegro Toilet roll cover without cover

    Traduit par Google,
    Porte-rouleau de papier toilette sans couvercle. Découvrez cette nouvelle collection d'accessoires, composée de distributeurs de savon et de gobelets, de porte-serviettes et de crochets, ainsi que de porte-balais et de porte-rouleaux de papier toilette, déclinés en blanc mat et noir mat. Des accessoires contemporains pour une salle de bains élégante.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817871XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsAllegro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)159
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties